17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 容量(W)

    ~mm
  • 入力電圧

    • AC/DC
    • AC専用
  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

通常単価(税別)
3,1108,690
税込単価
3,4219,559
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成・小型・軽量・高効率・無負荷時の入力電力を0.2W...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(W)

入力電圧

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

トラスココード

備考

最小発注数量
15
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
0.7
22
50
87.5
473-6133
オプションハーネス(別売):入力用HA-2-IN、出力用HA-16-OU
1個
50
[AC/DC] AC85~265V/DC120~370V
2.1
26
50
132
473-6150
オプションハーネス(別売):入力用HA-2-IN、出力用HA-3-OU
1個
100
[AC専用] AC85~132V/AC170~264
4.3
33
62
155
473-6109
入力電圧:(自動切換え)、オプションハーネス(別売):入力用HA-2-IN、出力用HA-5-OU
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,890
( 5,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,690
( 9,559 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成
・小型・軽量・高効率
・無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS15B)
・動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)
・豊富なオプションラインアップ(カバー付、L板金付、基板両面コーティング、ボリュームレス)
【用途】
・コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ
AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power
メーカーTDKラムダTDKラムダミンウェルミスミミンウェルワゴ
通常価格3,110-14,9002,380 -2,380 -1,840 -8,970 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状基板タイプユニットタイプDINレール直付けDINレール直付け本体カバー付き本体カバー付き
出力電圧(シングルのみ)DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング