17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

圧着工具(スリーブ用) PZ 6 Roto L 1444050000

圧着工具(スリーブ用) PZ 6 Roto L

通常単価(税別)
25,868
税込単価
28,455
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

0.14~6mm2対応のフェルール圧着工具。【特長】・圧着溝は回転式で、前面もしくは側面から電線を圧着...

詳細を確認

型番:

1444050000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

圧着工具(スリーブ用)“PZ 6 Roto L”の詳細

圧着工具(スリーブ用)“PZ 6 Roto L”:関連画像

PZ 6 Roto L

品番 圧着可能電線範囲 品名
1444050000 0.14~6mm2 PZ 6 Roto L

1444050000の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
全長(mm)
200
適応サイズ
圧着範囲:(1本用スリーブ)0.14~6mm2(AWg26~10)、(2本用スリーブ)0.5~4mm2(AWg21~12)
JANコード
4050118248593
トラスココード
751-6444
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1444050000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,868
( 28,455 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

0.14~6mm2対応のフェルール圧着工具。
【特長】
・圧着溝は回転式で、前面もしくは側面から電線を圧着可能です
・独自のオメガリング機構により、軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減
・最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付
・作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供
・クランピングポジションは回転式、前面または側面からスリーブの挿入、圧着可能
・圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具
・すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配なし
【用途】
・DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に使用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着工具(スリーブ用) PZ 6 Roto Lの型番1444050000のページです。 型番1444050000に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(スリーブ用) PZ 6 Roto Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(スリーブ用) PZ 6 Roto L
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
圧着工具(リングスリーブ用)
リングスリーブ用圧着工具 P-77
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
メーカーワイドミュラーワイドミュラーホーザンホーザンホーザントラスコ中山
通常価格25,86819,951731 -7,7907,4755,749
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目2日目2日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具電線剥き工具-圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)200190-286180172
適応サイズ圧着範囲:(1本用スリーブ)0.14~6mm2(AWg26~10)、(2本用スリーブ)0.5~4mm2(AWg21~12)0.25-6(ストリップ)/切断6(切断)mm2-1.6×2/小/中/大1.25/2mm21.25、2、5.5mm2
JANコード40501182485934050118274158----
トラスココード751-6444497-4573----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング