17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE 1468880000

ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE

通常単価(税別)
19,951
税込単価
21,946
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

0.25~6mm2対応のワイヤーストリッパー。【特長】・特殊な刃のデザインにより芯線を傷つけずに、単線...

詳細を確認

型番:

1468880000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プッシュイン端子台 PDUシリーズの詳細

ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE:関連画像

ワイヤーストリッパー“STRIPAX ULTIMATE” イメージ

 

ストリッピング工具 “stripax(ストリパックス)” シリーズは1976年に販売を開始、現在も世界中の様々な配線作業現場において安全性と利便性を提供し、作業の標準化、作業工数の削減に貢献。 Stripax ULtimateは特に、PURケーブルなど硬い被覆のケーブルにも対応する被覆剥き工具。

 

  • 先端部のバラケを防止する部分ストリップ機能(ストリップした被覆は電線の先端に残る)
  • 電線クランプ部はストリッピング後に自動で開き、スムーズなオペレーションを提供
  • 上部クランプのスライドバーによって、被覆剥きの厚さ調整が可能
  • 二重被覆のケーブルも被覆剥きが可能
  • 人間工学に基づくデザインは長時間の使用でも作業者の疲労を軽減

2種類のストリッピング動作

電線被覆を完全剥離もしくは先端部に被覆を残すことが選択可能。被覆を残した場合、先端部がバラけることを防ぎ、フェルールなどの圧着端子を取付ける後工程をスムーズに行うことができる。

ケーブルカッター機能

 

本体下部に6mm2までの単線、より線ケーブルの切断が可能なカッタを装備。工具を持ち変える必要がなく、作業性に優れる。

 

疲れにくいデザイン

人間工学に基づくデザインで軽い力でも被覆剥きが可能で、長時間の使用でも作業者の疲労を軽減。またグリップ部が二重構造になっているため手のサイズが小さな方にも対応。

1468880000の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
より線
全長(mm)
190
適応サイズ
0.25-6(ストリップ)/切断6(切断)mm2
仕様
剥き幅:25mm
JANコード
4050118274158
トラスココード
497-4573
質量(g)
221.000

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1468880000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,951
( 21,946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

0.25~6mm2対応のワイヤーストリッパー。
【特長】
・特殊な刃のデザインにより芯線を傷つけずに、単線、撚線、細撚線の被覆剥きが可能なケーブル・ストリッパです
・ハロゲンフリーなど被覆の硬いケーブルに最適です
・6mm2までのケーブルカッターを装備
・被覆を残すセミストリップにも対応
【用途】
・ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATEの型番1468880000のページです。 型番1468880000に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATEのレビュー
2.6平均満足度:2.63件のレビュー
社内製造工具
3
満足度:3.0
メーカー品ですが、種類もある在庫も確認出来るので使用したい場合にすぐ入手出来るので非常にありがたいです。
0人が参考にしています。
設備製作に使用
2
満足度:2.0
外皮を引きちぎる感じな為、切断面はきれいに仕上がりません。 しかも、外皮を向剥いた後、ハンドルを戻すと外皮を剥く機構が先...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
電線被覆剥がし
3
満足度:3.0
グリップの部分が、使用する人に合わせた、 取り外しによるサイズ変更が出来、便利です。 キャンペーン価格時が、非常に魅力的...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
ワイヤーストリッパー MWS-B
ワイヤーストリッパー LS55
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
メーカーワイドミュラーマーベルロブテックスパンドウイットクニペックスPanasonic
通常価格19,9514,3005,013687,50047,205209,956
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応電線より線単線より線より線より線より線
全長(mm)190180170414200329
適応サイズ0.25-6(ストリップ)/切断6(切断)mm21.0、1.6、2.0、2.6、3.20.1~5.5mm238~200mm20.14~16mm212、22、38、60mm2
仕様剥き幅:25mm-----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング