17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法S1(mm)

    ~mm
  • 寸法S(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)

通常単価(税別)
4,5348,641
税込単価
4,9879,505
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・1、2種危険場所で使用できます。・電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

N

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法L

(mm)

寸法S1

(mm)

寸法S

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
PF1/2
34
37
15
40
17
17
4571187860405
281-3556
1個
PF3/4
41
44
21
40
17
17
4571187860412
281-3564
1個
PF1
46
49
27
48
21
21
4571187860429
281-3572
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,534
( 4,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,966
( 6,563 )
1日目
8,641
( 9,505 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1、2種危険場所で使用できます。
・電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
【用途】
・防爆電気工事用電線管付属品。
・形式SUM:おねじ×めねじ、SUF:めねじ×めねじ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
レデューサー(耐圧防爆構造)
アダプター(耐圧防爆構造)
KSN・ISN兼用コネクタ(端末保護キャップ)
金属製コンジット アースリング
軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具
メーカー島田電機島田電機島田電機ミスミミスミネグロス電工
通常価格4,534-2,470 -1,676 -235 -647 -2,481
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類カップリングその他その他コネクタその他その他
-グレー
材質溶融亜鉛めっき鋼板溶融亜鉛めっき鋼板溶融亜鉛めっき鋼板黄銅真鍮 表面処理 ニッケルメッキ亜鉛めっき鋼線
構造規格d2G4d2G4d2G4---

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト