17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Cat6 RJ45モジュラプラグ【100個入り】

型番:

SPS688-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

カテゴリ6モジュラープラグの特長

モジュラープラグ(カテゴリー6):関連画像

商品画像(SP688-C)

モジュラープラグ(カテゴリー6):関連画像

商品画像(SPS688-C)

製品仕様

モジュラープラグ(カテゴリー6):関連画像

両側からケーブルを保持する独特の構造。ケーブルへの圧力を最小限に抑え、高い伝送性能が得られる。

部品番号 適用導線径 適用ケーブル外径(mm) 補助工具
モジュラープラグ
SP688-C AWG23~AWG24の単線および撚り線 φ5.72~φ6.35 CSPT

カテゴリ6シールド付きモジュラープラグ

モジュラープラグ(カテゴリー6):関連画像

レバー折れ防止

部品番号 適用導線径 適用ケーブル外径(mm) 補助工具
SPS688-C AWG24~26の単線および撚り線 φ5.72~φ6.35 CSPT
  • ※ 別途成端用補助工具をお買い求めください。

SPS688-Cの仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6
シールド
有(STP)
適合ケーブル(線種)
より線/単線
導体外径φmm(AWG)
0.4(26)~0.51(24)
絶縁体外径(φmm)
φ0.889mm~φ1.016mm
使用温度範囲(℃)
-10~60
JANコード
0074983344451
トラスココード
496-2842
RoHS?
10

絞り込み条件

  • シールド

      • 透明(クリア)
  • 導体外径φmm(AWG)

  • 絶縁体外径(φmm)

  • JANコード

  • トラスココード

型番リスト

表示件数
型番
SPS688-C

シールド

導体外径φmm(AWG)

絶縁体外径

(φmm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
有(STP)
0.4(26)~0.51(24)
φ0.889mm~φ1.016mm
0074983344451
496-2842
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,755
( 37,131 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

RJ45CAT6用モジュラープラグ(UTP/STP)。
【特長】
・コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減
・アーチ型のツメでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止
・単線と撚り線の共用タイプ
・スリムブーツ付き
・SP688-Cがシールドなし、SPS688-Cがシールド付きとなる
【用途】
・オフィスや工場内のLAN配線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cat6 RJ45モジュラプラグの型番SPS688-Cのページです。 型番SPS688-Cに関する仕様情報を記載しております。
Cat6 RJ45モジュラプラグのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
LAN線作成に
4
満足度:4.0
CAT6です。CAT5eよりもいろいろタイトです。しっかりした感じに仕上がります。
1人が参考にしています。
CAT6の配線づくりに
5
満足度:5.0
配線がCAT6指定だったので使用。 Panduitのプラグは失敗しにくいし、丁寧にやればノーミスでプラグが作れます。 部...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用工具が必要ですか?
A
はい。MPT5-8ASをご使用いただくことにより、確実な成端ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cat6 RJ45モジュラプラグ
Cat6A RJ45モジュラプラグ
Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ
UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ
UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ
STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミミスミミスミ
通常価格33,75540,21277,1545,44311,3922,155 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
カテゴリCAT6CAT6Aその他CAT6CAT6ACAT6
適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線より線/単線より線より線/単線より線/単線
使用温度範囲(℃)-10~60-----

LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト