エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

BNノズル(ナイロン樹脂製・黒・白)【5個入り】

通常単価(税別)
2,894
税込単価
3,183
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

貫通穴や貫通物(コードや配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング。【特長...

詳細を確認
  • 画像はシリーズ代表写真になります。

型番:

BN30S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

BN30Sの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

製品イメージ(BN30S)

製品イメージ(BN30S)

製品イメージ(BN30S)

製品イメージ(BN30S)

BN30Sの特長

  • 色:黒色
  • 本体難燃性:UL94 V-2
  • 単重:24.7g
  • 備考:ナイロン製
  • 耐熱性、耐油性、耐摩耗性、耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製
BNノズル使用例

BNノズル使用例

寸法図(BN30S)

  1. 1.ノズル
  2. 2.ナット

 

(単位:mm)

 

寸法図(BN30S)

寸法図(BN30S)

使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。また当メーカーウェブサイトで記載されている「外郭による保護等級(IPコード)」は、JIS C 0920の試験方法の試験方法に則った試験方法によるものです。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

型番リスト

表示件数
型番
BN30S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,894
( 3,183 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

貫通穴や貫通物(コードや配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング。
【特長】
・ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチスクリュー。
・容易な作業で嵌合と固定が可能。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-2)仕様のナイロン樹脂製。
【用途】
・ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなどに使用。

ご注意

  • 画像はシリーズ代表写真になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNノズル(ナイロン樹脂製・黒・白)の型番BN30Sのページです。 型番BN30Sに関する仕様情報を記載しております。
BNノズル(ナイロン樹脂製・黒・白)のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
配線の保護
4
満足度:4.0
板厚の厚い物に配線を通す時、対応するグロメットがないためこちらを使用しました。使い方が簡単で、サイズも色々あるのが便利で...もっと読む
0人が参考にしています。
既存のグロメットの代用品として
4
満足度:4.0
ねじ込み式なので固定するまで時間がかかるが 締まりきれば安定する。 取付け部分の厚さに幅が持てるのが良い。
0人が参考にしています。
制御盤に使用
5
満足度:5.0
制御盤のケーブル穴に付けました。価格と納期を考慮するとパフォーマンスが高く満足しています。
0人が参考にしています。
建築現場の天井の貫通穴に使用
4
満足度:4.0
寸法と形状が合っていたので、この商品を選定しました。建築現場の天井の貫通穴に使用しています。カタログ通りの仕様で、イメー...もっと読む
0人が参考にしています。
配線保護用として使用
5
満足度:5.0
制御盤の電線保護用として使用しています。バリエーションが豊富で必要な個数で注文できるので重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q色違いはありますか?
A
白色品のBN30S-IVがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNノズル(ナイロン樹脂製・黒・白)
樹脂製取付穴プラグ
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
自在ブッシュ 6ナイロン製 屋内用
ブラインドブッシュ(アイボリー/グレー) 66ナイロン
エッジング
メーカーアメリカン電機IDECミスミヘラマンタイトン芝軽粗材ヘラマンタイトン
通常価格2,8944911,345 -2,285 -2,780 -20,900
通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目2日目
よく一緒に購入される商品

ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング