ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    レタツイン300シリーズ用インクリボン

    レタツイン300シリーズ用インクリボン LM-IR330B
    通常単価(税別)
    2,402
    税込単価
    2,642

    【製品仕様】・LM-300シリーズ専用 インクリボンです。・黒インク・32m巻

    詳細情報を確認する
    • 商品タイプ
      レタツインインクリボン
    • 適合機種
      LM-330T / LM-380T / LM-380T/PC
    • リボン長さ (m)
      32
    • 黒(インク色)
    • JANコード
      4902870700515
    • トラスココード
      281-9961

    型番:

    LM-IR330B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LM-IR330Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    レタツインインクリボン
    適合機種
    LM-380T / LM-380T/PC / LM-330T
    リボン長さ(m)
    32
    黒(インク色)
    JANコード
    4902870700515
    トラスココード
    281-9961
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプ適合機種リボン長さ
    LM-IR330BレタツインインクリボンLM-330T/LM-380T/LM-380T/PC32m黒(インク色)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LM-IR330B
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,402
    ( 2,642 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【製品仕様】
    ・LM-300シリーズ専用 インクリボンです。
    ・黒インク
    ・32m巻

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    レタツイン300シリーズ用インクリボンの型番LM-IR330Bのページです。 型番LM-IR330Bに関する仕様情報を記載しております。
    レタツイン300シリーズ用インクリボンのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    マークチューブの 印字
    4
    満足度:4.0
    中の リボンのみ 交換できれば いいのにと いつも 思います。テープの方も 同じく 「が」ばかり ゴミとなります。
    0人が参考にしています。
    マーカーチューブの印刷
    5
    満足度:5.0
    以前は他のサイトで購入していたが 5個単位でまとめ買いしなくてはならなかったが 1個でも納期早く届くので良い
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レタツイン300シリーズ用インクリボン
    ラベルコア
    コーナーポスト ハーネスボードアクセサリー
    レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
    配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定
    配線締結用ブラケット WSD-B-S ストレートタイプ
    メーカーマックス(文具)パンドウイットパンドウイットパンドウイットスガツネ工業スガツネ工業
    通常価格2,4022,4649,90044,556 -441458
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目4日目4日目
    商品タイプレタツインインクリボン-----
    適合機種LM-330T / LM-380T / LM-380T/PC-----
    リボン長さ(m)32-----
    黒(インク色)-----
    JANコード4902870700515-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト