エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タイマウント(PEEK)【100個入り】

型番:

TM2S8-C71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TM2S8-C71の仕様・寸法情報

使用結束バンド幅(mm)
2.3~4.8
薄茶
使用環境
屋内・屋外用
JANコード
0074983291632
トラスココード
496-2966
使用ネジ
M4
使用温度範囲(℃)
-60~260
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TM2S8-C71
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,099
( 39,709 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
・あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
・放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所での使用に適しています。
【用途】
・結束バンドの固定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマウント(PEEK)の型番TM2S8-C71のページです。 型番TM2S8-C71に関する仕様情報を記載しております。
タイマウント(PEEK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイマウント(PEEK)
ソーラー用メタルクリップ
スーパーグリップ専用タイアンカー
メタルマウント
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕
L字型固定具
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格36,09910,9775,1644,668 -2,79735,738 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
使用結束バンド幅(mm)2.3~4.82.3~4.8PLT80~PLT3002.3~4.8--
薄茶シルバー--乳白
使用環境屋内・屋外用屋外用屋外屋内/屋外屋内屋内
JANコード00749832916320074983167302----
トラスココード496-2966498-6296--438-4130-

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト