17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パネルコネクタ KPB-5・KPB-6

パネルコネクタ KPB-5・KPB-6
通常単価(税別)
1,0121,126
税込単価
1,1131,239
通常出荷日:1日目

チューブ端末処理用のパネルコネクタ。【特長】・チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パネルコネクタの詳細

パネルコネクタ:関連画像

KPB-5の商品イメージ

パネルコネクタ:関連画像

KPB-6の商品イメージ

パネルコネクタの寸法

 

(単位:mm)

 

パネルコネクタ:関連画像

パネルコネクタの寸法図

KPB-5

  • B:14mm
  • D:8mm
  • E(ネジ×ピッチ):M8×0.75mm
  • F(ビス付):M2×2L
  • H:5mm
  • I:9mm

KPB-6

  • B:18mm
  • D:10mm
  • E(ネジ×ピッチ):M8×0.75mm
  • F(ビス付):M2×2.5L六角
  • H:6.1mm
  • I:10mm

型番リスト

表示件数

開口

(φmm)

ビスサイズ

(mm)

外寸(対辺)

(mm)

適用チューブ

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
5
M2×2.0L:[[(-)]]
9
KS-5N
14
4571289430315
331-6181
1個
6.1
M2×2.5L:六角
10
KS-6N
18
4571289430322
331-6190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,012
( 1,113 )
1日目
1,126
( 1,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

チューブ端末処理用のパネルコネクタ。
【特長】
・チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防止。
・本体材質:真鍮+ニッケルメッキ。
・固定ビス(KPB-5)材質:ASK-2600S(鋼)+無電解ニッケルメッキ。
・固定ビス(KPB-6)材質:クロムモリブデン鋼+黒色酸化被膜。
・付属品:ロックナット。
【用途】
・パネルやボックス向けのチューブ端末処理キャップに最適。
・計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器などの取り出し部分などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルコネクタ KPB-5・KPB-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルコネクタ KPB-5・KPB-6
エンドキャップ KBS-5・KBS-6
KSN・ISN兼用コネクタ(端末保護キャップ)
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)
曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(ネジ型ヘッド)
ねじなし丸型露出ボックス(2方出)
メーカーHAGIHAGIミスミネグロス電工ミスミPanasonic
通常価格1,012-750 -235 -2,468627 -1,430 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類コネクタキャップコネクタその他コネクタボックス
材質真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ黄銅軟質塩化ビニル真鍮 表面処理 ニッケルメッキ電気亜鉛めっき(C)
ねじサイズ(mm)M8x0.75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト