17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

センサーねじヘッドコネクタ

センサーねじヘッドコネクタ
通常単価(税別)
903977
税込単価
9931,075
通常出荷日:1日目

チューブ端末処理用のセンサーねじヘッドコネクタ。【特長】・チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

センサーねじヘッドコネクタの詳細

センサーねじヘッドコネクタの外観

センサーねじヘッドコネクタの外観

センサーねじヘッドコネクタの寸法

(単位:mm)

センサーねじヘッドコネクタの寸法図

センサーねじヘッドコネクタの寸法図

KS4NS-M4

  • A:φ8mm(直径8mm)
  • B:12mm
  • D:8mm
  • E(ネジ×ピッチ):M4×0.7mm
  • F(M2×0.4)ビス付き:M2

KS4NS-M5

  • A:φ8mm(直径8mm)
  • B:12mm
  • D:8mm
  • E(ネジ×ピッチ):M5×0.5mm
  • F(M2×0.4)ビス付き:M2

KS5NS-M6

  • A:φ9mm(直径9mm)
  • B:12mm
  • D:8mm
  • E(ネジ×ピッチ):M6×0.75mm
  • F(M2×0.4)ビス付き:M2

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ねじサイズ

(mm)

適用チューブ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
8
M4x0.70
KS-4N
4571289430360
331-6271
1個
8
M5x0.50
KS-4N
4571289430377
331-6289
1個
9
M6x0.75
KS-5N
4571289430391
331-6327
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
1日目
977
( 1,075 )
1日目
903
( 993 )
1日目

詳細情報

基本情報

チューブ端末処理用のセンサーねじヘッドコネクタ。
【特長】
・チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防止。
・本体材質:真鍮+ニッケルメッキ。
・固定ビス材質:ASK-2600S(鋼)+無電解ニッケルメッキ。
【用途】
・計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器などの取り出し部分などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センサーねじヘッドコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサーねじヘッドコネクタ
エンドキャップ KBS-5・KBS-6
ねじなしTCカップリング
ねじなしTCコネクター
ねじなしユニバーサル(LB型)
ねじなしブッシング(管端用)
メーカーHAGIHAGI外山電気外山電気PanasonicPanasonic
通常価格903-750 -246 -263 -1,489239
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
種類コネクタキャップカップリングコネクタその他その他
材質真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)
ビスサイズ(mm)M2×1.5/2L:[[(-)]]M2×2L:[[(-)]]----
長さ(mm)1210----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト