17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スライド式シャッター付ローゼットキット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライド式シャッター付ローゼットキット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JOS1TP00

2021年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・防じん用のばね式スライドシャッター付ローゼットキットです。
・モジュラージャック組み込みタイプです。
・マグネットおよびケーブルをまとめるための結束バンド付です。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6
適合ケーブル(線種)
より線/単線
ポート数
1
寸法(mm)
W41.6xD62.7xH15.7
導体外径(AWG)(φmm)
0.5(24) ~0.65(22)
絶縁体外径(φmm)
0.965 ~1.2
JANコード
0074983395644
トラスココード
469-5097
使用温度範囲(℃)
-10~60
外被覆径
φ6.5mm以下のUTP を設定
対応ケーブル
カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト