エレクトロニクス部品技術窓口

カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)

  • カテゴリ
    CAT6A
  • 適合ケーブル(線種)
    より線/単線
  • グレー
  • 導体外径(AWG) (φmm)
    0.4(26) ~0.65(22)
  • 絶縁体外径 (φmm)
    0.889 ~1.524
  • JANコード
    0074983035656
  • トラスココード
    496-1030
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~60
  • 外被覆径
    φ5.588mm~φ9.652mmのシールド付を設定

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

CJS6X88TGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シールド付きモジュラージャック CJS6X88TGYの仕様

CJS6X88TGYの外観

CJS6X88TGYの外観

仕様

  • 撚り線ケーブルを成端可能
  • 補助工具:EGJT
  • カテゴリ:6A

CJS6X88TGYの仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6A
適合ケーブル(線種)
より線/単線
[灰] グレー
導体外径(AWG)(φmm)
0.4(26) ~0.65(22)
絶縁体外径(φmm)
0.889 ~1.524
JANコード
0074983035656
トラスココード
496-1030
使用温度範囲(℃)
-10~60
外被覆径
φ5.588mm~φ9.652mmのシールド付を設定
RoHS?
10

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CJS6X88TGY
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,552
    ( 2,807 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    CAT6A性能のシールド対応モジュラージャック。
    【特長】
    ・AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能。
    ・絶縁体外径は最大φ1.52(直径1.52mm)まで対応。
    ・外被覆径はφ5.08~8.38(直径5.08~8.38mm)まで対応。
    ・カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブル。
    【用途】
    ・CAT6Aシールド配線用コネクタ。

    ご注意

    • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
     
    商品一覧・技術情報
    ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)の型番CJS6X88TGYのページです。 型番CJS6X88TGYに関する仕様情報を記載しております。
    カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)
    Mini-Com(TM)Cat6A スプリングシャッター付きローゼットキット
    Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット
    Mini-Com(TM) Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキット
    カテゴリ6 モジュラージャック
    LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
    メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミ
    通常価格2,5523,876 -5,4542,707 -2,306856
    通常出荷日在庫品1日目4日目〜3日目1日目〜5日目在庫品1日目
    カテゴリCAT6ACAT6ACAT6CAT5eCAT6CAT6A
    適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線
    グレーホワイトホワイトホワイト-その他
    導体外径(AWG)(φmm)0.4(26) ~0.65(22)-----
    絶縁体外径(φmm)0.889 ~1.5241.52(Max)1.52(Max)1.52(Max)1.52-
    よく一緒に購入される商品

    LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト