エレクトロニクス部品技術窓口

ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2

通常単価(税別)
22,966
税込単価
25,263
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・最大35mm[[の2乗]]までの銅線及びアルミ線が切断できます。【用途】・銅線、アルミ線の切...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 切断能力 (mm2)
    35
  • 全長
    170
  • JANコード
    4055143063692
  • トラスココード
    474-3300
  • 質量(g)
    200.000

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

206-118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

206-118の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(mm2)
35
全長
170
JANコード
4055143063692
トラスココード
474-3300
質量(g)
200.000
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
206-118
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,966
( 25,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大35mm[[の2乗]]までの銅線及びアルミ線が切断できます。
【用途】
・銅線、アルミ線の切断に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2の型番206-118のページです。 型番206-118に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2
切断工具 ラチェット式ケーブルカッター
φ 26mm/600mm ケーブルカッター
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
Φ15mm/160mmケーブルカッターEA585K
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1
メーカーワゴミスミエスコスリーピークス技研エスコエスコ
通常価格22,96612,49512,9983,1936,590 -11,848
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目1日目〜1日目
対応線種類ケーブルケーブルIV線IV線ケーブルケーブル
切断能力(mm2)35-----
全長170-----
JANコード4055143063692-----
トラスココード474-3300-----

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング