17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LEDスペーサー LH-5シリーズ(φ5LED用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDスペーサー LH-5シリーズ(φ5LED用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LH-5-1T

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・LEDの取り付け高さを一定にできます。
・LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。
・耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
【用途】
・φ5LED用のスペーサー。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長
1
寸法(mm)
縦5.2x横4.9
JANコード
4560448041011
トラスココード
413-6322

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト