17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BNC変換アダプター

BNC変換アダプター
通常単価(税別)
9142,222
税込単価
1,0052,444
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

BNCプラグから変換するアダプター。【特長】・圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

分岐・中継アダプター(LBNC-TJ)

BNC変換アダプター:関連画像

LBNC-TJの外観

BNC変換アダプター:関連画像

BNCコネクターを2方向に分配できる。

  • 定格電圧:AC250V
  • 耐電圧:AC500V
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ min
  • 接触抵抗:5mΩ max

変換アダプター(LBNC-BNE)

BNC変換アダプター:関連画像

LBNC-BNEの外観

BNC変換アダプター:関連画像

BNCコネクターをF型コネクター(ジャック)に変換。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

特長

最小発注数量
4937897515767
366-5241
FジャックをBNCプラグに
1個
4937897515750
366-5291
BNCプラグの付いたケーブルの2方向への分岐に
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,222
( 2,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
914
( 1,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

BNCプラグから変換するアダプター。
【特長】
・圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。
・BNCプラグ⇔Fジャック(※)圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える。
※BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換。
・BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプター。
【用途】
・BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人の作業に最適。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BNC変換アダプターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
録画した映像を機械に接続する際に使用
5
満足度:5.0
ミスミのサイト内を検索したところ、あまり選択肢がなかったので、この商品を購入しました。録画した映像を機械に接続する際に使...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q接続するのに使用する工具はありますか?
A
工具を使用しての接続は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC変換アダプター
BNCコネクタ 中継用75Ωアダプター
中継用アダプター BNC-LA
中継用アダプター BNC-F-JJP
BNC-P 同軸変換アダプタ
中継用アダプター FA-JJC
メーカーDENSANトーコネトーコネトーコネヒロセ電機トーコネ
通常価格914-1,9832,1851,2864,690347
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング