17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コスモシリーズワイド21 埋込電子浴室換気スイッチセット(ホワイト) WTP53916WP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コスモシリーズワイド21 埋込電子浴室換気スイッチセット(ホワイト)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WTP53916WP

2021年11月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・浴室や洗面・脱衣室の換気扇と照明を制御します
・設定時間後に自動停止する浴室換気扇スイッチ
・換気扇のタイマ設定時間は約10秒~12時間までの間で設定可能(15段階)
・浴室の湿気を取り除き、消し忘れも防ぎます
【用途】
・オフィス、家庭などでの浴室換気スイッチ設置に使用

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
1/15
ホワイト
寸法(mm)
縦180×横92×厚み38
付属品
プレート付
JANコード
4547441883541
トラスココード
763-2762
備考
機能:12時間タイマー
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト