17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コスモシリーズ ワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチセット WTP54816WP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コスモシリーズ ワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WTP54816WP

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ご家族みんなに大きくやさしいコスモシリーズ ワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチセット。
【特長】
・使いやすさも美しさもワイド
・かんたんプッシュON、プッシュOFF
・トイレ換気扇スイッチが、一定時間後、遅れて切れます。消し忘れ防止で「省エネ」
・小さな配慮で「安心・便利」
・照明スイッチと換気スイッチがセット
【用途】
・トイレが設置されている部屋の換気に使用

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
AC100
ホワイト
寸法(mm)
長さ120×幅70×厚み41.7
付属品
プレート付
JANコード
4547441443998
トラスココード
763-2771
備考
機能:一時動作、遅れ停止スイッチ付
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト