17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コスモシリーズ"ワイド21"埋込パイロット・ほたるスイッチB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コスモシリーズ"ワイド21"埋込パイロット・ほたるスイッチB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WTP50411WP

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

点灯および消灯状態がランプで分かる照明器具のスイッチ。
【特長】
・標準的なON/OFFができるスイッチ。
・点灯時は赤色、消灯時には緑色にランプが灯り、暗闇でもスイッチの場所が分かる。
【用途】
・オフィス、家庭などでの照明スイッチ設置に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4
ホワイト
寸法(mm)
長さ120×幅70×厚み32.7
付属品
プレート付
スイッチ数(個)
1
JANコード
4989602613244
トラスココード
763-2592
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト