(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コスモシリーズワイド21 あけたらタイマ(2線式)

コスモシリーズワイド21 あけたらタイマ(2線式)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,689
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

留守番タイマを備えた防犯対策におすすめなスイッチ・コンセント。
【特長】
・設定時刻にあかりをオン・オフ
・照明の点灯、消灯ができる他、換気扇接続ができる機種もある
・照明の点灯、消灯の設定が細かくでき、在宅を装え、簡易防犯としても最適
【用途】
・オフィス、家庭などでの照明スイッチ設置、防犯対策として最適

(i)ご注意

  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WTP5331WKP

Loading...

あけたらタイマの特長

ハンドルをあけると留守番タイマに。

コスモシリーズ「ワイド21」 あけたらタイマ(2線式):関連画像

家を留守にするとき、あかりを点灯したままにしておけば、泥棒よけになるけれど、電気代がもったいない。
あけたらタイマなら、ふだんはスイッチ、外出時は簡単設定の留守番タイマとして、設定時間に自動点灯・消灯可能。

簡易防犯対策にも効果あり。

コスモシリーズ「ワイド21」 あけたらタイマ(2線式):関連画像

照明の自動ON・OFFができる、留守番タイマ機能付きだから、留守時に在宅を装い、簡易防犯対策に効果あり。

あけたらタイマ WTP5331WKP

コスモシリーズ「ワイド21」 あけたらタイマ(2線式):関連画像

WTP5331WKP

個装寸法 幅92×高さ180×奥行42mm
質量 119g
定格 2A 100V AC
型番

WTP5331WKP

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?備考

5,689円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10回路方式:2線式、機能:遅れ消灯・留守番タイマー機能付

Loading...

  1. 1
 

基本情報

定格電圧(V) 100 定格電流(A) 2 ホワイト
寸法(mm) 長さ120×幅70×厚み31.7 付属品 プレート付 JANコード 4547441443981
トラスココード 763-2746

コスモシリーズワイド21 あけたらタイマ(2線式)の型番WTP5331WKPのページです。
型番WTP5331WKPに関する仕様情報を記載しております。

WTP5331WKPで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コスモシリーズワイド21 あけたらタイマ(2線式)

コスモシリーズワイド21 あけたらタイマ(2線式)

    コスモシリーズ「ワイド21」 埋込ほたるスイッチB(ホワイト)

    コスモシリーズ「ワイド21」 埋込ほたるスイッチB(ホワイト)

      コスモシリーズワイド21 埋込電子浴室換気スイッチセット(ホワイト)

      コスモシリーズワイド21 埋込電子浴室換気スイッチセット(ホワイト)

        コスモシリーズ ワイド21 埋込調光スイッチB

        コスモシリーズ ワイド21 埋込調光スイッチB

          コスモシリーズ「ワイド21」 埋込ほたるスイッチC(ホワイト)

          コスモシリーズ「ワイド21」 埋込ほたるスイッチC(ホワイト)

            コスモシリーズ"ワイド21"埋込パイロット・ほたるスイッチB

            コスモシリーズ"ワイド21"埋込パイロット・ほたるスイッチB

              コスモシリーズ ワイド21 埋込ネームスイッチB

              コスモシリーズ ワイド21 埋込ネームスイッチB

                コスモシリーズ ワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチセット

                コスモシリーズ ワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチセット

                  コスモシリーズ「ワイド21」 埋込スイッチB(ホワイト)

                  コスモシリーズ「ワイド21」 埋込スイッチB(ホワイト)

                    コスモシリーズ ワイド21 埋込スイッチC

                    コスモシリーズ ワイド21 埋込スイッチC

                      コスモシリーズ ワイド21 LED埋込調光スイッチ

                      コスモシリーズ ワイド21 LED埋込調光スイッチ

                        コスモシリーズ ワイド21 ラフィーネア埋込ほたるスイッチB

                        コスモシリーズ ワイド21 ラフィーネア埋込ほたるスイッチB

                          コスモシリーズ ワイド21 とったらリモコン2線式

                          コスモシリーズ ワイド21 とったらリモコン2線式

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格
                            (税別)
                            5,689円 860円~ 4,589円 5,889円 1,016円~ 1,589円~ 548円~ 3,989円 498円~ 568円~ 6,589円~ 1,289円~ 4,989円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            定格電圧(V) 100 100 AC100 AC100 100 100 300 AC100 300 300 AC100 100 100
                            定格電流(A) 2 15 1/15 0.6/15 - 4 15 - 15 15 - 15 3
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ウォームシルバー -
                            寸法(mm) 長さ120×幅70×厚み31.7 縦180×横92×厚み34 縦180×横92×厚み38 長さ120×幅70×厚み42 - - 長さ120×幅70×厚み32.7 長さ120×幅70×厚み41.7 長さ120×幅70×厚み32.7 長さ120×幅70×厚み32.7 長さ120×幅70×厚み46.2 長さ120×幅70×厚み32.7 長さ120×幅70×厚み43.7
                            付属品 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 プレート付 -

                            コスモシリーズワイド21 あけたらタイマ(2線式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: 留守番モードの解除はできますか?
                            回答: スイッチハンドルを開けて、ボタンを「解除」に合わせると、解除ができます。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)