エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 商品タイプ

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(タイヤ片輪のみ)(kg)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケーブルプロテクター“ラインバッカー”

ケーブルプロテクター“ラインバッカー” CP3X225-Y/O
通常単価(税別)
79,488
税込単価
87,437
通常出荷日:1日目

【特長】・外径82.6mmのホースまで保護します。・特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。・...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CP3X225-Y/O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP3X225-Y/Oの仕様・寸法情報

商品タイプ
直線部
幅(mm)
508
長さ(m)
0.91
厚み(mm)
77.5
耐荷重(タイヤ片輪のみ)(kg)
6446
溝数
3
適用ケーブル径(mm)
-
トラスココード
490-4044
備考
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP3X225-Y/O

商品タイプ

(mm)

長さ

(m)

厚み

(mm)

耐荷重(タイヤ片輪のみ)

(kg)

溝数

適用ケーブル径

(mm)

トラスココード

備考

最小発注数量
直線部
508
0.91
77.5
6446
3
-
490-4044
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,488
( 87,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径82.6mmのホースまで保護します。
・特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。
・多数使用して長距離連結も可能です。
【用途】
・屋外作業現場での電線などの保護に。
・工場など屋内外の配線の保護に。
・仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場等各施設でのケーブル保護収納
・展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルプロテクター“ラインバッカー”の型番CP3X225-Y/Oのページです。 型番CP3X225-Y/Oに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルプロテクター“ラインバッカー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルプロテクター“ラインバッカー”
ケーブルプロテクター
ケーブルプロテクター CP2シリーズ
ケーブルプロテクター(低床型)
キタムラ コードプロテクター
914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)
メーカーCHECKERS大研化成工業大研化成工業エスコキタムラ産業エスコ
通常価格79,48815,837 -16,571 -47,031 -12,857 -6,539 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜2日目4日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト