エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・取付けがきわめて簡単です。従来のように押え枠は使用しません。・パネルカットに表面からゴム窓枠...
詳細を確認
取付方法

使用例

寸法図
| 部品名 | 材質仕様 | |
|---|---|---|
| ① | 窓枠 | EPDM |
| ② | ガラス | 金鋼入りガラス (6.8mm厚) |
| ③ | 取付ボルト | M5埋込ボルト |
| ④ | パネル | 1.5~3.2mm厚 |
| 品番 | ガラス有効寸法= パネルカットA×B | M5スタッドボルトピッチ= パネルカット | スタッド数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | D | E | ||
| GMY-2020A | 200×200(4-R40) | 97.2 | - | 97.2 | 97.2 | 8ヶ所 |
| GMY-2030A | 200×300(4-R40) | 97.2 | - | 97.2 | 147.2 | 8ヶ所 |
| GMY-3030A | 300×300(4-R40) | 147.2 | - | 147.2 | 147.2 | 8ヶ所 |
| GMY-4030A | 400×300(4-R40) | 197.2 | - | 197.2 | 147.2 | 8ヶ所 |
| GMY-4040A | 400×400(4-R40) | 197.2 | - | 197.2 | 197.2 | 8ヶ所 |
| GMY-5030A | 500×300(4-R40) | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 147.2 | 10ヶ所 |
| GMY-5040A | 500×400(4-R40) | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 197.2 | 10ヶ所 |
【特長】
・取付けがきわめて簡単です。従来のように押え枠は使用しません。
・パネルカットに表面からゴム窓枠をはめ込み、 裏面からビス止めするだけで取付けができます。
・窓枠本体に継ぎ目がないため、取付方向に制約がありません(タテ・ヨコの区別がありません)。
・防水構造となっており屋外用としても使用可能です(IP55)。
・コストパフォーマンスの高いゴム成形品。
【用途】
・受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等の読み取り、確認窓 にご使用ください。
![【穴加工対応】[E-B]自立制御盤キャビネット フカサ350mm 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222000232340/e-a_20230801115837.jpg)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

篠原電機
鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55
0通常価格(税別):4,495円~

日東工業
BP12-G 検針窓
4通常価格(税別):3,060円~

日東工業
BP12-M 検針窓(丸形)
3通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~