エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・長寿命:従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です・省エネ:従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半...

詳細を確認
  • 2025年9月1日より商品の形状と電気的特性に仕様変更がございます。
    詳細は商品ページ下部をご確認ください。新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。

型番:

CLED-1009MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CLED-1009MGの仕様・寸法情報

形状
ストレート
LED色
白色
入力電圧
[AC100V] AC100V~AC240V
照度(lx)
290
保護等級
寸法 長さ(mm)
568
寸法 幅(mm)
42
寸法 厚み(mm)
41
スイッチ位置
入力電流(mA)
105
消費電力(W)
9
使用周囲温度(℃)
-20~+50
全光束(lm)
1200
照光角
160°
LED寿命(時間)
40000
RoHS?
10

商品情報

新型LED照明(保守点検用マグネットタイプ)CLED-1009MG

マグネットシートが付いているので簡単に取り外しができる(マグネット仕様/吸着力:9.31kPa(95gf/㎠)以上、表面磁束密度:58T以上)

マグネットシートが付いているので簡単に取り外しができる(マグネット仕様/吸着力:9.31kPa(95gf/cm2)以上、表面磁束密度:58mT以上)

 
従来品の約2倍の長さ 強力マグネットシート

従来品の約2倍の長さ 強力マグネットシート

寸法図

寸法図

使用例

使用例

品番CLED-1009MG
定格電圧AC100V~240V 50/60Hz
消費電力9W(±10%) at 100V
耐電圧AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度-20℃~+50℃ (氷結・結露無き事)
参考照度約290Lx (1m直下)
ユニット質量530g
●ご使用の際は取扱い説明書をよくお読みになり、正しくお取扱いください。
●取付けた状態での運送は落下の恐れがありますので、ご注意ください。

仕様変更

2025年9月1日より形状と電気的特性に仕様変更がございます。
新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。
①形状変更
本体両側のねじ固定用部品の形状を下図の ように変更致します。
※本変更による取付寸法の変更はございません。
②電気的特性変更
項目変更前変更後
消費電力(at100V)9.0W10.0W
耐電圧(対地間、1分あたり)
※SW付ユニットタイプは変更無
AC1500VAC2000V
・変更理由
①ねじ固定部品の剛性アップのため
②部品の調達安定性考慮による回路設計見直しのため
※本変更による型番の変更、及び光学特性の変更はございません。

型番リスト

表示件数
型番
CLED-1009MG
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命:従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
・省エネ:従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
・ECO:水銀を使用していないクリーンな照明です
・低発熱:蛍光灯のように熱くならず、安全です
・虫を寄せ付けない:紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
・コンパクト:小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
・省ノイズ:放射・伝導ノイズを抑えた設計です
・取付自由度:マグネットシートで取付するため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことも可能です
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください

ご注意

  • 2025年9月1日より商品の形状と電気的特性に仕様変更がございます。
    詳細は商品ページ下部をご確認ください。新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)の型番CLED-1009MGのページです。 型番CLED-1009MGに関する仕様情報を記載しております。
盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)
盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)
盤用LED照明(ロングサイズ)
盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)
盤用照明 LEDユニット
盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格-12,97014,97022,97028,46015,100
通常出荷日お見積り在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
LED色白色白色白色白色白色白色
入力電圧AC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240V
照度(lx)290150290290290150
保護等級
よく一緒に購入される商品

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト