エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です・従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です・水銀を使...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

外観

マグネットシートが付いているため、簡単に取り外しが可能。

使用例

寸法図
| 品番 | CLED-1004MG |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V~240V 50/60Hz |
| 入力電流 | 55mA |
| 消費電力 | 4.5W(±10%) at 100V |
| 耐電圧 | AC1500V 1分間(対地間) |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | -20℃~+50℃(氷結・結露無き事) |
| 全光束 | 600lm(±10%) |
| 参考照度 | 約150Lx(1m直下) |
| 照光角 | 約160° |
| LED灯寿命 | 約40000時間 |
| ユニット質量 | 310g |

| 項目 | 変更前 | 変更後 |
| 消費電力(at100V) | 4.5W | 5.0W |
| 耐電圧(対地間、1分あたり) ※SW付ユニットタイプは変更無 | AC1500V | AC2000V |
【特長】
・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
・従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
・水銀を使用していないクリーンな照明です
・蛍光灯のように熱くならず、安全です
・紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
・小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
・放射・伝導ノイズを抑えた設計です
・マグネットシートで取付するため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことも可能です
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート AC100V)
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):8,680円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,200円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):6,620円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):1,460円~

ミスミ
スリムタイプ照明 IP65(高さ14.3mm)
0通常価格(税別):1,875円~

篠原電機
盤用LED照明 CLED-1004
4通常価格(税別):8,990円

ミスミ
LED照明(ストレート、広角・高照度)
3.5通常価格(税別):10,230円~