エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

盤用LED照明 CLED-1004

通常単価(税別)
8,990
税込単価
9,889
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

LED照明がさらに明るく、コンパクトサイズになりました。【特長】・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命で...

詳細を確認
  • 2025年9月1日より商品の形状と電気的特性に仕様変更がございます。
    詳細は商品ページ下部をご確認ください。新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。

型番:

CLED-1004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLED-1004の仕様・寸法情報

形状
ストレート
LED色
白色
入力電圧
[AC100V] AC100V~AC240V
照度(lx)
150
保護等級
寸法 長さ(mm)
304
寸法 幅(mm)
42
寸法 厚み(mm)
41
スイッチ位置
入力電流(mA)
55
消費電力(W)
4.5
使用周囲温度(℃)
-20~+50
全光束(lm)
600
照光角
160°
LED寿命(時間)
40000
付属品
電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線 ハロゲンフリータイプ)
RoHS?
10
-
-

商品情報

この商品の特長

CLED-1004の外観

CLED-1004の外観

CLED-1004の使用例

CLED-1004の使用例

CLED-1004の寸法図

CLED-1004の寸法図

この商品の仕様

品番CLED-1004
定格電圧AC100V~240V 50/60Hz
入力電流55mA
消費電力4.5W
使用周囲温度-20℃~+50℃(氷結・結露無き事)
耐電圧AC1500V 1分間(対地間)
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
全光束600lm(±10%)
LED灯寿命約40000時間
参考照度約150Lx(1m直下)
照光角約160°
質量165g
付属品電源用リードAWG22 黄色1m
(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
 

仕様変更

2025年9月1日より形状と電気的特性に仕様変更がございます。
新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。
①形状変更
本体両側のねじ固定用部品の形状を下図の ように変更致します。
※本変更による取付寸法の変更はございません。
②電気的特性変更
項目変更前変更後
消費電力(at100V)4.5W5.0W
耐電圧(対地間、1分あたり)
※SW付ユニットタイプは変更無
AC1500VAC2000V
・変更理由
①ねじ固定部品の剛性アップのため
②部品の調達安定性考慮による回路設計見直しのため
※本変更による型番の変更、及び光学特性の変更はございません。

型番リスト

表示件数
型番
CLED-1004
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,990
( 9,889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LED照明がさらに明るく、コンパクトサイズになりました。
【特長】
・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
・従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
・水銀を使用していないクリーンな照明です
・蛍光灯のように熱くならず、安全です
・紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
・ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です
・小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
・蛍光灯(FL10W)の約1.5倍の明るさを実現
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください

ご注意

  • 2025年9月1日より商品の形状と電気的特性に仕様変更がございます。
    詳細は商品ページ下部をご確認ください。新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用LED照明 CLED-1004の型番CLED-1004のページです。 型番CLED-1004に関する仕様情報を記載しております。
盤用LED照明 CLED-1004のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
制御盤内の照明に
5
満足度:5.0
小さくて、LED照明でしたので選定しました。取り付けは特に問題なく、明るさ的にもちょうど良いと思います。ケーブルが付いて...もっと読む
1人が参考にしています。
蛍光灯との入替に使用。
3
満足度:3.0
蛍光灯が段々入手出来なくなり、LEDへの置き換えを進めています。 その一環で制御盤内用に購入、蛍光灯より明るいと好評です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用LED照明 CLED-1004
LEDユニット CLED-1004U
盤用照明 LEDユニット
盤用LED照明(ロングサイズ)
盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)
盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格8,99018,14028,46014,97012,97015,100
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
LED色白色白色白色白色白色白色
入力電圧AC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240V
照度(lx)150150290290150150
保護等級
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト