17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-45W-ST) IP55 (カテゴリー2)

通常単価(税別)
55,08480,700
税込単価
60,59288,770
通常出荷日:4日目

前面からフィルターの交換ができます!大好評の薄型防噴流ギャラリーに塩害対策仕様の45タイプができました...

詳細を確認
  • 【 仕様変更のお知らせ 】
    GTSシリーズにおいて一部仕様が、変更となります。
    変更内容、変更時期については、商品情報をご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【 GTS-45型 仕様変更 】

● 変更内容

 ① アウタールーバー取付ネジに組み込まれているナイロンセットワッシャを、ルーバーの裏側に 1 枚追加

 ② インナーパーツの形状を一部変更

 ③ アウタールーバー取付けネジに組み込まれているナイロンセットワッシャーを変更

 

● 変更時期

  変更① : 平成28年5月出荷分より

  変更② : メーカー在庫状況により自然切替

  変更③ : 平成30年7月上旬出荷分

 

● 詳細はこちらをご覧ください →( ページリンク

                                        →( ページリンク

型番リスト

表示件数

換気ファン

ファン仕様

最大風速

(m3/min)

備考

RoHS?最小発注数量
なし
-
-
-
10
1個
付属
AC100V 2個
3.26/ 3.70
付属ファン型番:109-601(三洋電機)
10
1個
付属
AC200V 2個
3.26/ 3.70
付属ファン型番:109-602(三洋電機)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,084
( 60,592 )
4日目
80,700
( 88,770 )
4日目
80,700
( 88,770 )
4日目

詳細情報

基本情報

前面からフィルターの交換ができます!
大好評の薄型防噴流ギャラリーに塩害対策仕様の45タイプができました!
【特長】
・従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
・インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。
・前面側からフィルターのメンテナンス作業が行えます。
・背面側には160角ファンの取付が可能です。(ファン取付時は排気用としてご使用ください。)
【用途】
・沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。

ご注意

  • 【 仕様変更のお知らせ 】
    GTSシリーズにおいて一部仕様が、変更となります。
    変更内容、変更時期については、商品情報をご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-45W-ST) IP55 (カテゴリー2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-45W-ST) IP55 (カテゴリー2)
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-20W-ST) IP55(カテゴリー2)
PCコネクタBOX(防じん・防水型) IP55
薄型防噴流ギャラリー IP45
PCコネクタBOX
防滴カバー&化粧フード
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機未来工業
通常価格55,084-45,692 -34,036 -18,911 -36,567 -565 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜1日目〜
種類薄型防噴流ギャラリー薄型防噴流ギャラリーボックス用継枠薄型防噴流ギャラリーボックス用継枠ケースカバー
IP保護等級IP55IP55IP55IP45--
幅×高さ×長さ(mm)55x250x50055x250x250159.5(高さ)×69(長さ)-200×145×D36-
交換用フィルター適合型番GTS45-FSTGTS20-FST----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト