17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRD50M-GY

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・床用モールの連結パーツです。
・はめやすく取り付けが簡単です。
【用途】
・床面の配線保護に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(mm)
59.3
幅(mm)
50
厚み(mm)
11
適用ケーブル
VVF2.0x3Cx1条
JANコード
4989999332322
トラスココード
488-9304

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト