エレクトロニクス部品技術窓口

スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせての圧着・接続に使用する裸圧着スリーブ。【特長】・筒部がストレ...
詳細を確認
商品外観

使用例
| 品番 | 電線抱合範囲 | 全長 (mm) |
外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
JIS規格品 | パック入数 (個) |
質量 (g/パック) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| より線mm2 | AWG | |||||||
| T-P-1.25 | 0.25~1.65 | 22-16 | 8.0 | 3.3 | 1.8 | × | 45 | 30 |
| T-P-2 | 1.04~2.63 | 16-14 | 8.0 | 4.1 | 2.3 | ○ | 45 | 35 |
| T-P-5.5 | 2.63~6.64 | 12-10 | 8.5 | 5.4 | 3.5 | ○ | 30 | 40 |
| T-P-8 | 6.64~10.52 | 8 | 9.5 | 7.0 | 4.5 | ○ | 20 | 50 |
| T-P-14 | 10.52~16.78 | 6 | 11.0 | 8.9 | 5.8 | ○ | 10 | 50 |
スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせての圧着・接続に使用する裸圧着スリーブ。
【特長】
・筒部がストレート形状。
・材質・仕上げ:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ。
・JIS C2806適合(T-P-1.25除く)。
・適合工具:裸圧着端子・スリーブ用工具。
・生産国:日本。
【用途】
・スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせての圧着・接続に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):12円~

ミスミ
【フエニックス コンタクト】製商品 絶縁付圧着端子 専用棒端子
4.8通常価格(税別):1,020円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~