17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

裸圧着スリーブ(突き合わせ用)【3~8個入り】

裸圧着スリーブ(突き合わせ用)
通常単価(税別)
1,5642,100
税込単価
1,7202,310
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

筒部に電線止め(ストッパー)があるスリーブ。【特長】・材質・仕上げ:無酸素銅(C1020)/電気すずメ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

裸圧着スリーブ(突き合わせ用):関連画像

商品外観

裸圧着スリーブ(突き合わせ用):関連画像

使用例

品番 電線抱合範囲 全長
(mm)
外寸
(mm)
内寸
(mm)
JIS規格品 パック入数
(個)
質量
(g/パック)
単線mm より線mm2 AWG
T-B-8 2.89~3.65 6.64~10.52 8 21.0 7.0 4.5 8 50
T-B-14 - 10.52~16.78 6 26.0 8.9 5.8 5 50
T-B-22 - 16.78~26.66 4 29.0 11.3 7.7 3 50

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

電線抱合範囲より線

(mm2)

電線抱合範囲単線

(mm)

JANコード

トラスココード

外寸(mm)

内寸(mm)

最小発注数量
21
8
6.64~10.52
2.89~3.65
4989999335521
489-4693
7
4.5
1パック

8個入り

26
6
10.52~16.78
-
4989999335538
489-4677
8.9
5.8
1パック

5個入り

29
4
16.78~26.66
-
4989999335545
489-4685
11.3
7.7
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筒部に電線止め(ストッパー)があるスリーブ。
【特長】
・材質・仕上げ:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ。
・J​I​S​ ​C​2​8​0​6​適​合。
・適​合​工​具​:​裸​圧​着​端​子​・​ス​リ​ー​ブ​用​工​具。
・生産国:日本。
【用途】
・スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起にて電線同士を突き合わせて圧着・接続に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裸圧着スリーブ(突き合わせ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸圧着スリーブ(突き合わせ用)
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
防水・防じん形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)
TRUSCO 裸圧着端子先開形
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,564-1,340 -1,564 -1,564 -1,512 -1,392
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子
形状その他その他その他その他その他Y型
JIS規格対応品×-××-
形状詳細B形B形P形---
適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具裸圧着端子・スリーブ用工具NH-64(ニチフ 専用工具)NH-82L195(ニチフ 専用工具)裸圧着端子・スリーブ用工具
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト