エレクトロニクス部品技術窓口

防水・防油・耐震・防じんなどが必要な所に使用する防水型圧着スリーブ。【特長】・圧着後にヒートガンなどで...
詳細を確認
商品外観

使用例

寸法図
| 品番 | 電線抱合範囲 | 色 | 全長 (mm) |
外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
JIS規格品 | パック入数 (個) |
質量 (g/パック) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| より線mm2 | AWG | ||||||||
| T-SB2218 | 0.3、0.5 | 22-20 | 黄透明 | 25 | 4.0 | 2.9 | × | 10 | 5 |
| T-SB1816 | 0.75、1.25 | 18-16 | 赤透明 | 37 | 5.2 | 4.2 | × | 7 | 8 |
| T-SB1614 | 2.0 | 14 | 青透明 | 37 | 6.2 | 4.9 | × | 6 | 10 |
| T-SB1210 | 5.5 | 10 | 黄透明 | 42 | 7.3 | 6.2 | × | 5 | 13 |
防水・防油・耐震・防じんなどが必要な所に使用する防水型圧着スリーブ。
【特長】
・圧着後にヒートガンなどで被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着。
・防水・防じん効果が得られる。
【用途】
・防水・防油・耐震・防じんなどが必要な所に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~