17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)【11~12個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

T-TMNB2WPの外観

T-TMNB2WPの外観

色:青透明

T-TMNB2WPのパッケージ外観

T-TMNB2WPのパッケージ外観

T-TMNB125WPの外観

T-TMNB125WPの外観

色:赤透明

T-TMNB125WPのパッケージ外観

T-TMNB125WPのパッケージ外観

防水形圧着スリーブの使用例

防水形圧着スリーブの使用例

品番電線抱合範囲全長
(mm)
外寸
(mm)
内寸
(mm)
JIS
規格品
質量
(g/パック)
より線mm2AWG
T-TMNB125WP0.50~1.2520-16赤透明26.95.41.7×15
T-TMNB2WP1.04~2.6316-14青透明26.96.12.3×18

この製品の寸法図

防水形圧着スリーブの寸法図

防水形圧着スリーブの寸法図

 

(単位:mm)

 

-LφBR
T-TMN B-1.25-WP26.95.415.0
T-TMN B-2-WP26.96.115.0

注意・禁止事項

※必ず専用工具ニチフNH-64をご使用ください。

型番リスト

表示件数

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

電線抱合範囲より線

(mm2)

JANコード

トラスココード

外寸(mm)

内寸(mm)

最小発注数量
16~14
青透明
1.04~2.63
4989999256499
441-9146
6.1
2.3
1パック

11個入り

20~16
赤透明
0.50~1.25
4989999256482
441-9138
5.4
1.7
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

水をシャットアウトする防水キャップ。
【特長】
・防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
・材質:絶縁体/ナイロン。
・製造国:日本。
・定格電圧:300V/定格電流:19A(1.25mm2)、27A(2.0mm2)。
・最大使用温度:105℃。
・適合工具:NH-64(ニチフ 専用工具)。
【用途】
・主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガンなどの加熱処理ができない場所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線の防水接続処理に
5
満足度:5.0
水気のある場所で配線接続をする場合は、圧着スリーブ処理後に防水テープを巻いて対応していましたが、テープが剥がれたり、水が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
防水・防じん形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)
防水形ピン端子(パック入り)
防水形圧着スリーブ B形
銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ
裸圧着スリーブ(突き合わせ用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ニチフ端子工業ニチフ端子工業トラスコ中山
通常価格1,564-1,512 -1,505 -5,219 -1,269 -1,564 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子--裸圧着端子
形状その他その他その他--その他
全長(mm)26.9-----
定格電圧(V)300600300---
JIS規格対応品××---
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング