エレクトロニクス部品技術窓口

水をシャットアウトする防水キャップ。【特長】・防水性能:防水安全コードIP57。(IEC529)・オス...
詳細を確認
T-PC4009-F-WPの外観

T-PC4009-M-WPの外観

T-PC4020-F-WPの外観

T-PC4020-M-WPの外観

T-PC4009-F-WPのパッケージ外観

T-PC4009-M-WPのパッケージ外観

防水形ピン端子の使用例

防水形ピン端子:メス側(F)/オス側(M)の構造図
| 品番 | 電線抱合範囲 | 色 | 形状 | 外寸 (mm) | F (mm) | 全長 (mm) | 内寸 (mm) | 質量 (g/パック) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| より線mm2 | AWG | ||||||||
| T-PC4009-M-WP | 0.75~1.25 | 18-16 | 赤 | オス | 7.4 | 16.5 | 27.7 | 3.2 | 15 |
| T-PC4009-F-WP | 0.75~1.25 | 18-16 | 赤 | メス | 6.9 | 15.0 | 26.2 | 3.2 | 13 |
| T-PC4020-M-WP | 2.00 | 14 | 青 | オス | 7.4 | 16.5 | 27.7 | 3.9 | 18 |
| T-PC4020-F-WP | 2.00 | 14 | 青 | メス | 6.9 | 15.0 | 26.2 | 3.9 | 15 |

防水形ピン端子オス側(M)の寸法図

防水形ピン端子メス側(F)の寸法図
(単位:mm)
| - | φb | φB | L | F | H |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 4009-M-WP | 4.0 | 7.4 | 27.7 | 16.5 | 11.2 |
| PC 4009-F-WP | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | |
| PC 4020-M-WP | 4.0 | 7.4 | 27.7 | 16.5 | |
| PC 4020-F-WP | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,505円 ( 1,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,505円 ( 1,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,564円 ( 1,720円 ) | 1日目 |
1,564円 ( 1,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
水をシャットアウトする防水キャップ。
【特長】
・防水性能:防水安全コードIP57。(IEC529)
・オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができる。
・定格電圧:300V。
・最大使用温度:105℃。
・適合工具:NH-64(ニチフ 専用工具)。
・材質:絶縁体:ナイロン。
【用途】
・防水性能が必要なところに使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):12円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
【フエニックス コンタクト】製商品 絶縁付圧着端子 専用棒端子
4.8通常価格(税別):1,020円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~