エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モールドフレーム形高輝度LED表示灯

型番:

DA-10ML-AC/DC100V-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DA-10ML-AC/DC100V-Gの仕様・寸法情報

取付穴サイズ
その他
定格電圧(V)
AC100V
特徴
モールドフレーム
取付穴サイズ詳細
φ10.2
内蔵LEDランプ
φ5
レンズ色
結線方法
リード線(200mm)
トラスココード
495-7318
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DA-10ML-AC/DC100V-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です
・AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます
・200mmのリード線(UL1007 #24)付です
【用途】
・通電表示や警告表示などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドフレーム形高輝度LED表示灯の型番DA-10ML-AC/DC100V-Gのページです。 型番DA-10ML-AC/DC100V-Gに関する仕様情報を記載しております。
モールドフレーム形高輝度LED表示灯のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
表示灯
5
満足度:5.0
別の部屋から機械の作動が見えるようにしました。 少し小さいですが明るいので見えやすいです。
0人が参考にしています。
電源ランプ
5
満足度:5.0
100vで小さい電源ランプを探していたところ、欲しかったサイズの物がすぐに手に入りよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールドフレーム形高輝度LED表示灯
モールドフレーム形防水・防滴(IP65) LED表示灯
表示灯(角胴形) M2K
BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト
LED表示灯 DO8シリーズ
表示灯(丸胴形Φ12) M2C
メーカー坂詰製作所坂詰製作所オムロンマルヤス電業坂詰製作所オムロン
通常価格1,1805811,6765,3061,832 -1,600
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
取付穴サイズその他その他角穴その他φ16φ12
-その他-
定格電圧(V)AC100Vその他DC24VAC/DC 24V-DC24V
特徴モールドフレームモールドフレーム----
取付穴サイズ詳細φ10.2φ10.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト