17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フレキシブルクランプメーター(交流電流測定用) DCL3000R DCL3000R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フレキシブルクランプメーター(交流電流測定用) DCL3000R

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCL3000R

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・CTは鉄心のないフレキシブルタイプで、折り曲げが可能なので、狭い場所の測定も可能です。
・液晶部はバックライト搭載しています。
【用途】
・電気工事、設備機器メンテナンス。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

カウント表示
3150
交流電流(A)
3000
検波方式
真の実効値整流(RMS)
最大測定導体径
150
連続使用時間
130時間
JANコード
4981754031624
トラスココード
471-6248
外径寸法(mm)
幅70x奥行26x高さ120(CT除く)
電源
単4アルカリ乾電池(LR03)x2本(付属)
その他仕様
分解能 交流電流:0.01A、安全規格:IEC61010 CAT.4 600V、非正弦波対応、データホールド、MAX/MINホールド機能

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト