17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

セルライントレーサー TL-A型太陽光電池不具合探査機器 TL-A TL-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セルライントレーサー TL-A型太陽光電池不具合探査機器 TL-A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TL-A

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2つの探査モード(磁界探査・電界探査)が不良箇所の特定やストリング出力低下の原因追及に威力を発揮します。
・曇りの日でも探査でき、効率的なメンテナンス作業が可能です。
【用途】
・太陽電池モジュールのメンテナンスに。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
検相器
測定範囲:直流電圧(V)
6.5~9
電源
積層型9V乾電池×2本(付属)
測定種類
直流(DC)
JANコード
4549395202294
トラスココード
756-6107
寸法(mm)
高さ153×幅120×奥行き50(送信器)、高さ235×幅60×奥行き30(受信器)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト