17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • チューブ長さ(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱収縮チューブ(肉厚タイプ)【2~10個入り】

熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
通常単価(税別)
12,03412,105
税込単価
13,23713,316
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケーブルを保護し、湿気や水分の侵入を防ぐので、地下埋設に最適な熱収縮チューブ。【特長】・水分や腐食から...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

肉厚タイプ熱収縮チューブの使用例

肉厚タイプ熱収縮チューブの使用例

仕様

  • 材質:接着剤付きポリオレフィン
  • 色:黒
  • 電圧定格:600V
  • 使用温度範囲:-55~+110℃
  • 収縮温度:120℃
  • 収縮率:66%
  • AMS:AMS-DTL-23053/15※
  • UL:E342365・E173379
  • CSA:244528

※HST0.4は製品として適合。HST1.1、HST2.0は材質特性のみ。

HST0.4-6-XYの仕様

  • 最小収縮前内径:10.2mm
  • 最大収縮後内径:4.1mm
  • 収縮後肉厚:2mm
  • 長さ:152mm

HST1.1-6-XYの仕様

  • 最小収縮前内径:27.9mm
  • 最大収縮後内径:9.5mm
  • 収縮後肉厚:3mm
  • 長さ:152mm

HST2.0-12-2Yの仕様

  • 最小収縮前内径:50.8mm
  • 最大収縮後内径:16.9mm
  • 収縮後肉厚:4.1mm
  • 長さ:304mm

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

チューブ長さ

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10.2
2
152
4.1
0074983107179
440-1573
-
1パック

10個入り

50.8
4.1
304
16.9
0074983107421
440-1611
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,105
( 13,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,034
( 13,237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブルを保護し、湿気や水分の侵入を防ぐので、地下埋設に最適な熱収縮チューブ。
【特長】
・水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内側についている。
・UL規格における難燃性VW-1グレード認定品。
・UL、CSA認定品(HST3.0を除く)。
【用途】
・電線の絶縁、保護、端末処理。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(肉厚タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)
標準黒色パック 熱収縮チューブ
イエロー/グリーン熱収縮チューブ
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
HOLチューブ 高電圧用熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットデンカエレクトロン
通常価格12,034-3,154 -2,401 -28,485 -2,337 -1,805 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
イエロー/グリーン黒・赤・黄・緑・青・白・透明
収縮率(%)66-----
収縮温度(℃)120-----
定格電圧(V)600-----
連続使用温度範囲(Min)(℃)-65-55-55-55-55-
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト