17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 電線抱合範囲(より線)(mm2)

    ~mm
  • 電線抱合範囲(AWG or MCM)

    ~mm
  • スリープ内径Φd(mm)

    ~mm
  • 絶縁被覆内径ΦD(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)【100個入り】

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)
通常単価(税別)
8,09610,811
税込単価
8,90611,892
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

水や埃を防ぎたい時に最適な圧着端子用スリーブ。【特長】・絶縁被覆部分に高密度ポリエチレンとポリオレフィ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防水や防塵効果が得られる圧着端子

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ):関連画像

圧着端子につけるタイプ

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ):関連画像

外形図

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具
φdφDLl撚線mm2AWG手動式空気式
SB 16142.34.9
(最小)
3715.02.014NH 82A NA 3
(N3 16)


SB 12103.46.2
(最小)
4215.05.510NH 82A

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

電線抱合範囲(より線)

(mm2)

電線抱合範囲(AWG or MCM)

スリープ内径Φd

(mm)

絶縁被覆内径ΦD

(mm)

RoHS?最小発注数量
黄透明
42
5.5
10
3.5
3.5(最小)
10
1パック

100個入り

青透明
37
2
14
2.3
4.9(最小)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,811
( 11,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,096
( 8,906 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

水や埃を防ぎたい時に最適な圧着端子用スリーブ。
【特長】
・絶縁被覆部分に高密度ポリエチレンとポリオレフィン系接着剤の特殊二重構造のチューブを使用。
・圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
【用途】
・防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気の配線の繋ぎに使用
5
満足度:5.0
電気の配線の繋ぎに使用しています。サイズが合うこと、防油、防水であること、便利であること、ゴムで覆われていることで選びま...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)
防水・防じん形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
防水形圧着スリーブ B形
防水形圧着スリーブ SB形
防水形ピン端子
メーカーニチフ端子工業トラスコ中山トラスコ中山ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格8,096-1,512 -1,564 -5,219 -6,920 -4,904 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類スリーブ--スリーブスリーブ-

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング