エレクトロニクス部品技術窓口

防水キャップで水をシャットアウトできる圧着端子。【特長】・絶縁被覆の内側に防止キャップが設定されており...
詳細を確認
絶縁被覆(色):青透明

防水キャップが水をシャットアウト

PC4020-F-WPの外形図
| 品番 | 各部の寸法mm | 電線抱合範囲 | 専用工具 | 絶縁体 | 標準色 | 包装個数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φb | φB | L | F | H | 撚線 mm2 | AWG | 電線被覆外径 | |||||
| PC 4020-F-WP | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | 11.2 | 2.0 | 14 | φ3.0 ~ φ3.6 | NH 64 | ナイロン | 青透明 | 1.000 (100×10) |
定格電流
| 電線サイズ | PC | TMNB |
|---|---|---|
| 1.25mm2 | 15A | 19A |
| 2mm2 | 20A | 27A |
定格電圧/300V
難燃性/UL94V-2
絶縁体使用温度範囲/-40~+105℃
防水性能/防水安全コード IP57(IEC529)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,523円 ( 8,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,251円 ( 5,776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,904円 ( 5,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,168円 ( 7,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,904円 ( 5,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
防水キャップで水をシャットアウトできる圧着端子。
【特長】
・絶縁被覆の内側に防止キャップが設定されており、電線及び嵌合部からの水の浸入を防ぐ。
・防水性能IP57。
【用途】
・防水性能が必要なところに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~