ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

通常単価(税別)
14,36513,128
税込単価
15,80214,441
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電圧測定に特化したデジタルマルチメーター・電圧測定に特化し、短絡事故を防止・短絡防止キャップ...

詳細を確認

型番:

KEW1012K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEW1012Kの仕様・寸法情報

商品区分
電圧計
アナログ/デジタル
デジタル
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
電源
単3乾電池×2
寸法(W×D×H)(mm)
82×50×161
本体質量(g)
280
付属品
測定コード、取扱説明書、テスト用電池
検波方法
真の実効値整流
トラスココード
479-6365
JANコード
4560187064623
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KEW1012K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,36513,128
( 14,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧測定に特化したデジタルマルチメーター
・電圧測定に特化し、短絡事故を防止
・短絡防止キャップ付測定コードで安全測定
・DC基本確度 0.5%
・歪んだ波形に強い真の実効値測定
・最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
・データホールド、オートパワーオフ
・ホルスター付

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)の型番KEW1012Kのページです。 型番KEW1012Kに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)
Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041
電圧センサ
交流電子電圧計
クランプオンプロセスメータ CL420
メーカー共立電気計器共立電気計器日置電機共立電気計器テクシオ・テクノロジー横河計測株式会社
通常価格14,365198,700 -20,12311,52563,549 -75,000
通常出荷日1日目6日目21日目3日目4日目在庫品1日目
商品区分電圧計電圧電流ロガー電圧ロガーその他関連部品電圧計電流計
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタル-アナログデジタル
測定範囲:直流電圧(V)0~6000~1000-0.05~0.05---
測定範囲:交流電圧(V)0~6000~1000--0~100V-
電源単3乾電池×2単3乾電池×6単3乾電池×1-AC 100V単3乾電池×4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト