17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハッコーフラックスペン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハッコーフラックスペン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FS210-81

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・狙ったポイントに塗布しやすいペンタイプのフラックス(少量タイプ)です。
・はんだ付けや修正時に塗布することでぬれ性が向上!
・細部まで塗布が可能。
・PUSHするだけで多めの塗布が可能。
・先割れしにくいペン先を採用。
・フラックスの補充が可能。
・フェルトペンタイプです。
・均一な塗布が可能。
・液漏れなし。
・使いきりタイプのため、補充は不可。
【用途】
・はんだ付け、修正作業に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4962615044281
トラスココード
753-5121
溶解はんだ容量
4ml
タイプ
筆タイプ
備考
絶縁抵抗試験(Ω):1.0x10の12、塩素含有量(wt%):0.26
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト