17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

はんだ吸取器 FR-300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

はんだ吸取器 FR-300

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FR300-81

2017年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・使いやすさを形にしました。
・優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。
・独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。

指定中の仕様・寸法情報

設定温度範囲(℃)
350~500
消費電力(W)
98
ヒーター
セラミックヒーター
吸取部コード長さ(m)
1.6m
JANコード
4962615041877
トラスココード
751-6886
到達真空圧力
81kPa
吸込流量(L/min)
11L/min
電源
AC100V
プラグ形状
平型プラグ
標準ノズル
φ1.0mm
アース間抵抗
2Ω以下(ノズルアース間)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト