17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

こて台(クリーニングスポンジ付き) FX-8804用

こて台(クリーニングスポンジ付き) FX-8804用

通常単価(税別)
5,200特別価格
税込単価
5,720特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

FX-8804用オプション。【特長】・1つのコテ台で3つのクリーニング方法が可能です。

  • 幅 (mm)
    80
  • 奥行 (mm)
    165
  • 高さ (mm)
    90
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番奥行高さJANコードトラスココード
FH800-04BY80mm165mm90mm4962615040290496-1234
FH800-04SV80mm165mm90mm4962615040306496-1242

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4962615040290
496-1234
ブルー/イエロー
10
1個
4962615040306
496-1242
シルバー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2004,438
( 4,882 )
5日目
5,2004,704
( 5,174 )
5日目

詳細情報

基本情報

FX-8804用オプション。
【特長】
・1つのコテ台で3つのクリーニング方法が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

こて台(クリーニングスポンジ付き) FX-8804用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こて台(クリーニングスポンジ付き) FX-8804用
こて台 633-01
FX-8803用こて台
こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き
こて台 FH-101 クリーニングスポンジ付き
こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格5,2002,8003,30011,2704,30015,130
通常出荷日5日目2日目5日目4日目5日目5日目
幅(mm)8084----
奥行(mm)165186----
高さ(mm)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング