ツール用品技術窓口

二クロムヒータータイプ RED用こて

通常単価(税別)
235
税込単価
259
通常出荷日:1日目

【特長】REDシリーズ用のこてです。耐蝕鉄メッキを施したこて先のため耐食性に優れています。【用途】交換...

詳細を確認
  • こて先形状
    B型
  • シリーズ名
    RED
  • 対応製品
    RED
  • こて先
    耐蝕鉄メッキこて先

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

500-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

500-Tの仕様・寸法情報

こて先形状
B型
シリーズ名
RED
適応こて
500
対応製品
RED
適応出力(W)
20
こて先端幅(mm)
3
こて先長さ(mm)
65
JANコード
4962615500206
トラスココード
849-7181
こて先
耐蝕鉄メッキこて先

絞り込み条件

  • 適応こて

  • 適応出力(W)

  • こて先端幅(mm)

  • こて先長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
500-T

適応こて

適応出力

(W)

こて先端幅

(mm)

こて先長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
500
20
3
65
4962615500206
849-7181
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235
( 259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
REDシリーズ用のこてです。
耐蝕鉄メッキを施したこて先のため耐食性に優れています。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二クロムヒータータイプ RED用こての型番500-Tのページです。 型番500-Tに関する仕様情報を記載しております。
二クロムヒータータイプ RED用こてのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
電極ピンとリード線の接続
4
満足度:4.0
コスパが良く、新品の場合、細先の為、細かい半田付けに もってこいのコテ先です。 唯、難点は小型の為、コテ先が直ぐに酸化し...もっと読む
1人が参考にしています。
補修部品として
1
満足度:1.0
白光製はんだごてのヒータ部を交換するのに合わせて、コテ先も交換するために購入した。 特に差異はないであろうが、純正として...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。こて先は中国製ですが、品質に問題はございません。取扱説明書はつきましては、同一の説明書を添付させて頂いております。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二クロムヒータータイプ RED用こて
PORTABLEシリーズ交換こて先
グット 替こて先3D型RX-852AS用
グット 替こて先7D型RX-852AS用
グット 替こて先2BC型RX-852AS用
グット 替こて先2C型RX802/852AS用
メーカー白光白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格2352203,4003,0993,0991,600
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目在庫品1日目
こて先形状B型B型D型D型BC/C型BC/C型
シリーズ名REDPORTABLERX-80HRTRX-80HRTRX-80HRTRX-80HRT
対応製品REDPORTABLERX-822AS、RX-852ASRX-822AS、RX-852ASRX-822AS、RX-852ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812AS
こて先耐蝕鉄メッキこて先B型4mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング