ツール用品技術窓口

はんだこて部 ステーションタイプ用

通常単価(税別)
8,6007,587
税込単価
9,4608,346
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に・顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適・オ...

詳細を確認
  • JANコード
    4962615041341
  • トラスココード
    751-6860
  • 付属品
    こて部FM-2032、取扱説明書
  • 設定温度範囲 (℃)
    200~450
  • 電源 (V)
    AC100V
  • 消費電力 (W)
    48
  • 寸法 (mm)
    全長170
  • コード長さ
    1.3m(こて部)
  • 適用ステーション機器
    Fm206 / FX951 / Fm203
  • アース間抵抗
    2Ω以下(コテ先アース間)
  • ヒーター
    コンポジットヒーター
  • リーク電圧
    2mV以下

ご注意

  • こて先(T30シリーズ)は別売となります。

型番:

FM2032-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM2032-81の仕様・寸法情報

JANコード
4962615041341
トラスココード
751-6860
付属品
こて部FM-2032、取扱説明書
設定温度範囲(℃)
200~450
電源(V)
AC100V
消費電力(W)
48
寸法(mm)
全長170
コード長さ
1.3m(こて部)
適用ステーション機器
Fm203 / Fm206 / FX951
アース間抵抗
2Ω以下(コテ先アース間)
ヒーター
コンポジットヒーター
リーク電圧
2mV以下
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM2032-81
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6007,587
( 8,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に
・顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適
・オプションパーツでN2仕様に

ご注意

  • こて先(T30シリーズ)は別売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて部 ステーションタイプ用の型番FM2032-81のページです。 型番FM2032-81に関する仕様情報を記載しております。
はんだこて部 ステーションタイプ用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
微細部品のはんだ付けに
5
満足度:5.0
微細部品をはんだ付けするのに購入しました。 とても先端形状が細いラインナップがあるので,大変便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて部 ステーションタイプ用
はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
FM-203用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-22
FM-206用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-45
メンテナンスキット こて先ポリッシャー
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格8,60011,04212,54070,53831,83220,783
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目在庫品1日目
JANコード496261504134149626150429594962615037320-4962615037542-
トラスココード751-6860751-6878384-4030-400-3748359-7792
付属品こて部FM-2032、取扱説明書こて部FM-2032、こて台<クリーニングスポンジ付き>FH200-81、耐熱パッドB2300、中継コードB3253、取扱説明書T18-CF3はんだ除去器FM-2024、ガン用グリップ、フィルターパイプ組品、こて台FH200-06、DCB(コントロールボックス)、クリーニングドリル(加熱芯用)、セラミックペーパーフィルター10個、ノズルリムーバー、中継コード-FT-700こて先ポリッシャー、FS-100ケミカルペースト、ストレートブラシ
設定温度範囲(℃)200~450200~45050~480350~450℃350~450-
電源(V)AC100VAC100VAC100AC100V-AC100V

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト