ツール用品技術窓口

確定しました

  • ヒータ消費電力(W)

    ~mm
  • こて全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

通常単価(税別)
2,065
税込単価
2,272
通常出荷日:1日目

・簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です・電気配線や金属...

詳細を確認
  • 商品画像の右から3番目のものが「344」の型番です。

型番:

337
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

337の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
ニクロムヒーター
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
80
こて全長(mm)
271
JANコード
4962615337000
トラスココード
390-4652
電源コード長(m)
1.5m(電源コード)
付属品
337-T(付属品)
最高温度(℃)
560
特徴
-
寸法(mm)
全長271
備考
電源コードが2芯ゴムコード平型プラグ付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
337

ヒータ消費電力

(W)

こて全長

(mm)

JANコード

トラスココード

電源コード長

(m)

付属品

最高温度(℃)

特徴

寸法

(mm)

備考

最小発注数量
80
271
4962615337000
390-4652
1.5m(電源コード)
337-T(付属品)
560
-
全長271
電源コードが2芯ゴムコード平型プラグ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065
( 2,272 )
1日目

詳細情報

基本情報

・簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です
・電気配線や金属のはんだ付けに
・熱伝導の良い銅こて先を採用
・作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能
・油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単

ご注意

  • 商品画像の右から3番目のものが「344」の型番です。

商品情報

製品特長・仕様

消費電力80W
品番337
電源AC 100V 50/60Hz
こて先形状I型
付属こて先337-T
全長271mm
重量125g

※全長と重量はコードを除きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"の型番337のページです。 型番337に関する仕様情報を記載しております。
ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
基板の修理などに
4
満足度:4.0
こて先I型の直径8mm仕様で先端が錐になっているのでハンダの取り付け等がし易かったです。 こて先は本体にしっかりとネジ止...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70
デジタル温調はんだこて
はんだこて FX-601 100V
グット 2段切替はんだこて
メーカー白光白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)
通常価格2,0655,561 -4,303 -6,717 -7,1253,050
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
ヒータータイプニクロムヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターニクロムヒーター
温度制御なしありありありありなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング