ツール用品技術窓口
セラミックヒータータイプはんだこてのエントリーモデル。【特長】・電子回路製作を始める方に最適。・立ち上...
詳細を確認セラミックヒータータイプはんだこてのエントリーモデル。
【特長】
・電子回路製作を始める方に最適。
・立ち上がりが早く作業性の向上を実現。(ニクロムヒーターの約3倍)
・3種類のこて先形状をラインナップ。
・約90秒で340℃に到達。
・15mmのスリムグリップで作業性アップ。
・こて先の交換もスムーズ。
【用途】
・はんだ付け作業に最適。
・電子回路製作に最適。
約90秒で340℃に到達

ニクロムヒーターの約3倍の早さで立ち上がります。
15mmのスリムグリップで作業性アップ

握りやすさバツグンの細さと形状で作業効率が上がります。

FX650-81/FX650-84のこて先(B型)

FX650-82のこて先(I型)

FX650-83のこて先(3C型)
| 品番 | FX650-81 | FX650-82 | FX650-83 | FX650-84 |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 消費電力 | 15W | |||
| ヒーター | セラミックヒーター | |||
| 標準こて先 | B型(品番 T34-B) | I型(品番 T34-I) | 3C型(品番 T34-C3) | B型(品番 T34-B) |
| プラグ形状 | 平型プラグ | |||
| 全長 | 224mm | |||
| 重量 | 60g | 59g | 60g | |
※ 全長と重量はコードを除く。


ミルウォーキー(MILWAUKEE)
ミルウォーキー M12 コードレスハンダゴテ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):6,400円~

ホーザン
温調式ハンダゴテ HS-26
5通常価格(税別):6,353円~

白光
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
4.8通常価格(税別):57,702円

goot(太洋電機産業)
電池式はんだこて
4.8通常価格(税別):2,700円~

白光
急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)
4.6通常価格(税別):3,739円

goot(太洋電機産業)
一般電気用はんだこてKS シリーズ
4.5通常価格(税別):1,174円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH
3.3通常価格(税別):2,064円~

白光
デジタル高周波誘導加熱式はんだこて
0通常価格(税別):58,080円

石崎電機製作所
平形はんだこて
0通常価格(税別):4,634円~