17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日置(HIOKI) ワイヤレス予測カビ指数計 LR8520

通常単価(税別)
56,610
税込単価
62,271

【特長】・温度、相対湿度からカビ指数を算出し、カビ指数から発育予測を算出します...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連品
  • 奥行(mm)
    95
  • 質量(g)
    95
  • 電源
    ACアダプタ Z2003 (AC100 V〜240 V, 50 Hz/60 Hz), 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 外部電源DC5 V〜13.5 V(USBバスパワーから供給可能, 変換ケーブル必要)
  • サイズ (mm)
    85×31×61
  • 付属品
    CD-R ×1 (取扱説明書, ロガーユーティリティ, ワイヤレスロガーコレクタ), 測定ガイド ×1, 電波使用上の注意 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 接続ケーブルL1010 ×1

型番:

LR8520
解除
    数量:

    LR8520の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連品
    奥行(mm)
    95
    質量(g)
    95
    電源
    ACアダプタ Z2003 (AC100 V〜240 V, 50 Hz/60 Hz), 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 外部電源DC5 V〜13.5 V(USBバスパワーから供給可能, 変換ケーブル必要)
    サイズ(mm)
    85×31×61
    付属品
    CD-R ×1 (取扱説明書, ロガーユーティリティ, ワイヤレスロガーコレクタ), 測定ガイド ×1, 電波使用上の注意 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 接続ケーブルL1010 ×1

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LR8520
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,610
    ( 62,271 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度、相対湿度からカビ指数を算出し、カビ指数から発育予測を算出します。
    ・発育予測とカビ指数、2つの指標でカビの発生しやすさを予測します。
    ・外付けセンサーで温度と湿度を同時に記録できます。
    ・現場で手軽にデータ回収・確認(PC、Android端末対応)が可能です。
    ・警報出力を搭載し、ブザーや警告灯と接続して警報を出すことも可能です。
    【用途】
    ・防カビ対策・温湿度管理に。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日置(HIOKI) ワイヤレス予測カビ指数計 LR8520の型番LR8520のページです。 型番LR8520に関する仕様情報を記載しております。
    日置(HIOKI) ワイヤレス予測カビ指数計 LR8520のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日置(HIOKI) ワイヤレス予測カビ指数計 LR8520
    照度計 FT3424
    照度計 FT3425 書類3点付
    マルチ環境計測器(暑さ指数)
    ワイヤレスアダプタEA708XA-1
    風速温度計
    メーカー日置電機日置電機日置電機テストーエスコA-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格56,61085,00097,200720,00014,40020,811
    通常出荷日21日目12日目4日目1日目1日目5日目
    商品タイプ関連品照度計照度計関連品関連品風速計
    奥行(mm)953939---
    質量(g)95300.000320.000---
    電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V〜240 V, 50 Hz/60 Hz), 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 外部電源DC5 V〜13.5 V(USBバスパワーから供給可能, 変換ケーブル必要)単3乾電池×2本(付属)単3乾電池×2本(付属)---
    サイズ(mm)85×31×61-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト