17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

通常単価(税別)
33,87938,720特別価格
税込単価
37,26742,592特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

50V、125V、250V、500V、1000Vの5レンジ絶縁抵抗計。手軽に使える本体一体型のハードケ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テストリードスイッチ

トラスココード

種類詳細

JANコード

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
432-7438
テストリード L9787 付属
4536036000579
テストリード L9787、首掛けストラップ、取扱説明書、テスト用電池
-
1個
あり
432-7446
スイッチ付リードセット L9788-11付属
4536036000586
スイッチ付きリードセット L9788-11、首掛けストラップ、取扱説明書、テスト用電池
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,87929,159
( 32,075 )
6日目
38,72033,322
( 36,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

50V、125V、250V、500V、1000Vの5レンジ絶縁抵抗計。
手軽に使える本体一体型のハードケースタイプ。
【特長】
・JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計。
・安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.8秒。
・コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
・200mAによる導通チェック機能。
・ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 CATⅢ 600V。
・IR4051-11には、暗い現場での作業効率をアップする高輝度白色LED照明、手元を照らすライトも装備したスイッチ付きリードセット(L9877-11)が付属。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

5レンジデジタル絶縁抵抗計(IR4051)の特長

測定結果(PASS)

測定結果(PASS)

測定結果(FAIL)

測定結果(FAIL)

基準値を設定すると基準値以上をPASS(良)、基準値未満をFAIL(否)と判定。
FAIL(否)判定の場合、「ピー」という連続音と表示画面の赤色点灯でお知らせ。良否の結果を一目で確認できる。

  • ※ 画像はIR4052
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心。

コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心。

表示部にバックライト搭載、暗所で読み取りやすい。

表示部にバックライト搭載、暗所で読み取りやすい。

  • ※ 画像はIR4052
押して測定

押して測定

起こして連続測定

起こして連続測定

親指だけで操作が可能。
スイッチを押して単発測定、スイッチを起こせば連続での測定が可能。

  • ※ 画像はアナログ式
IR4051-11に付属のスイッチ付きリード(L-9788-11)なら測定の開始と停止をリモート操作。

IR4051-11に付属のスイッチ付きリード(L-9788-11)なら測定の開始と停止をリモート操作。

IR4051-11に付属のスイッチ付きリード(L-9788-11)を使用すれば、リードで測定の開始と停止が可能。手元を照らすライトも付いているため、暗所での作業に便利。

IR4051-11に付属のスイッチ付きリード(L-9788-11)を使用すれば、リードで測定の開始と停止が可能。手元を照らすライトも付いているため、暗所での作業に便利。

製品仕様

定格測定電圧DC 50 VDC 125 VDC 250 VDC 500 VDC 1000 V
有効最大表示値100 MΩ250 MΩ500 MΩ2000 MΩ4000 MΩ
確度
第一有効測定範囲MΩ
±4% rdg.
0.200~10.00
±4% rdg.
0.200~25.0
±4% rdg.
0.200~50.0
±4% rdg.
0.200~500
±4% rdg.
0.200~1000
定格測定電圧を維持で
きる下限抵抗
0.05 MΩ0.125 MΩ0.25 MΩ0.5 MΩ1 MΩ
過負荷保護AC 600 V (10s)AC 660 V (10s)
直流電圧測定4.2V(0.001V分解能) 600V(1V分解能) 4レンジ 確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt. 入力抵抗100 kΩ以上
交流電圧測定420V(0.1V分解能) 600V (1V分解能) 2レンジ 50/60Hz 確度: ±2.3%rdg. ±8 dgt. 入力抵抗100 kΩ以上 平均値整流実効値指示
低抵抗測定接地線導通チェック用 10 Ω (0.01 Ω分解能)~1000 Ω (1 Ω分解能) 3レンジ 基本確度: ±3%rdg. ±2 dgt. 測定電流: 200mA以上 (6 Ω以下のとき)
表示半透過型FSTN液晶 バックライト
応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒 ※メーカー規定の条件にて
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4, 連続使用時間:20h (メーカー規定の条件にて)
寸法・質量159 W × 177 H × 53 Dmm 600g (電池含む、テストリード含まず)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置メンテナンス用
5
満足度:5.0
熱風炉ヒーターの絶縁抵抗測定用に使用。機能の割には安価で、日々の管理に重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QIR4051-10とIR4051-11の違いはなんですか?
A
付属しているリードの違いです。-10はスイッチ無しリード付属。-11はスイッチ付リード付属です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
絶縁抵抗計 IR4052-50
カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502
アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1
メーカー日置電機日置電機アズワンカイセ共立電気計器エスコ
通常価格33,879-44,71944,62449,94135,28155,098
通常出荷日1日目〜6日目8日目4日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタル
レンジ数555435
定格測定電圧(V)250 / 500 / 125 / 1000 / 50250 / 500 / 125 / 1000 / 50DC500 / DC125 / DC50 / DC250 / DC1000--250 / 500 / 125 / 1000 / 50
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)1~4000100~40000.2~10000~2000-0.2~4000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング