17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 FT3701 FT3701

放射温度計 FT3701

通常単価(税別)
33,06131,031
税込単価
36,36734,134
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。【用途】・温度測定に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60.0~760.0
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • JANコード
    4536036000654
  • トラスココード
    432-7420
  • 付属品
    取扱説明書、テスト用電池、携帯用ケース
  • 電源
    単4形乾電池×2
  • 寸法 (mm)
    48×172×119
  • 質量 (g)
    256

型番:

FT3701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
FT3701測定距離と視野径

FT3701の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60.0~760.0
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
JANコード
4536036000654
トラスココード
432-7420
付属品
取扱説明書、テスト用電池、携帯用ケース
電源
単4形乾電池×2
寸法(mm)
48×172×119
質量(g)
256

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT3701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,06131,031
( 34,134 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
【用途】
・温度測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放射温度計 FT3701の型番FT3701のページです。 型番FT3701に関する仕様情報を記載しております。
放射温度計 FT3701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 FT3701
赤外線放射温度計
防水型放射温度計
防水型放射温度計
放射温度計(中心温度計機能付)
放射温度計 ケニス
メーカー日置電機エー・アンド・デイオプテックス・エフエー佐藤計量器製作所テストーケニス
通常価格33,06110,28920,64613,70034,00037,525
通常出荷日6日目1日目1日目4日目1日目6日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-60.0~760.0-60~5000~500-60~550-50~300(放射温度)-35~1500、(K熱電対)-64~1400※使用するK熱電対センサによる
温度最小表示(℃)0.10.1/110.10.1(放射温度) -35、(K熱電対) -64
防滴・防水機能なしなしなし防水なしなし
JANコード4536036000654-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト