17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日置(HIOKI) デジタル接地抵抗計 FT6031-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日置(HIOKI) デジタル接地抵抗計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FT6031-03

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・粉じんが中に入らない、浸水しない国際保護等級:IP67を取得しています。
・1台でA種からD種の接地抵抗測定までカバーします。
・0~2000Ωのワイドな測定範囲ができます。
・作業時間を大幅短縮改良された接地棒とコード巻取器を付属しています。

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
接地抵抗
最大測定範囲:接地抵抗(Ω)
0~2000
測定方式
2電極法 / 3電極法
電源
単3形乾電池×4
寸法(mm)
185×111×44
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト