17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

"XST-80G"用交換こて先

"XST-80G"用交換こて先

通常単価(税別)
8,0108,355
税込単価
8,8119,191
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒーターこて先一体型のため、ヒーターのみ、こて先のみの交換はできません。【用途】・チップ部品...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

グリップ単体を購入いただくと太陽電機産業社RX802AS/RX852AS/RX852AS/RX812ASでもご使用いただけます。

商品タイプ:グリップ部
  • 適合はんだこて:XST-80/RX-852AS/RX-822AS/RX-802AS/RX812AS
  • ヒーター量(W):72W
  • 電源(V):24V
  • 消費電力(W):72W
  • 制御温度:+50~+450℃
  • 寸法(mm):120mm(こて先装着時、コードアーマー除く)
 その他仕様  
  • 重量:48g(こて先装着時、コード除く)
  • アース抵抗:2Ω以下
  • リーク電圧:2mV未満

XST-80G

XST-80

XST-80HRT

XST-80G+こて先

XST-80こて台セット

交換コテ先

XST-80HRT-0.5

XST-80HRT-0.5NW

XST-80HRT-2

XST-80HRT-1

XST-80HRT-1C

 

特許・証明書情報

  • RoHS規制物質 不使用証明書

外形図

交換コテ先

XST-80HRT-0.5

XST-80HRT-0.5NW

XST-80HRT-2

XST-80HRT-1

XST-80HRT-1C

 

使用方法・使用事例

使用事例

  • チップ部品のリワーク
  • リード部品のリワーク

使用例

注意・禁止事項

本製品のみでは使用できません。適合はんだこてとこて先をご用意ください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • こて先端幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

こて先端幅

(mm)

JANコード

トラスココード

商品タイプ

RoHS?最小発注数量
0.5mm幅
4975205570831
758-2269
-
10
1個
0.5mm幅
4975205570848
758-2277
はんだメッキ無し
10
1個
1mm幅
4975205570855
758-2285
-
10
1個
2mm幅
4975205570824
758-2307
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,272
( 9,099 )
1日目
8,010
( 8,811 )
1日目
8,355
( 9,191 )
1日目
8,272
( 9,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターこて先一体型のため、ヒーターのみ、こて先のみの交換はできません。
【用途】
・チップ部品の取り外し用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"XST-80G"用交換こて先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"XST-80G"用交換こて先
RX-80HRT RX-8シリーズ 交換こて先
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2.3BC
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-2CF
替こて先 RX-80HRT シリーズ(80W 標準型) RX-80HRT-3CF
替こて先 CXR-60/CXR-80用 CXR-80RT-B
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格8,010-1,600 -1,6001,6001,6001,000
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目
適応こてXST-80RX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASCXR-60、CXR-80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング